Teilenummer
|
---|
EVC144 |
EVC145 |
EVC146 |
EVC153 |
EVC154 |
EVC155 |
EVC498 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Max. Interne Kapazität (nF) | Max. Innere Induktivität (µH) | Länge des Kabels (m) | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Kompatibel mit Paint | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | 19 x 10 x 25.5 | - | - | - | ||
20.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | 19 x 10 x 25.5 | - | - | - | ||
25.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | 19 x 10 x 25.5 | - | - | - | ||
18.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | 19 x 10 x 25.5 | - | - | - | ||
22.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | 19 x 10 x 25.5 | - | - | - | ||
27.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | 19 x 10 x 25.5 | - | - | - | ||
18.83 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | III | - | - | - | < 50 AC / < 60 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | - | 19 x 10 x 25.5 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Elektrisches Design
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Anwendung
Ausführung mit Steckverbinder
Lagertemperatur(°C)
Max. Interne Kapazität(nF)
Max. Innere Induktivität(µH)
Länge des Kabels(m)
Anzugsmoment(Nm)
Geformter Körper Material
Kompatibel mit Paint
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Werkstoff Mutter
Werkstoffe
Schutzklasse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Besondere Funktion
Maße(mm)
Optionale Eigenschaften