Teilenummer
|
---|
EVC04A |
EVC05A |
EVC06A |
EVC14A |
EVC15A |
EVC27A |
EVC29A |
EVC30A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Max. Interne Kapazität (nF) | Max. Innere Induktivität (µH) | Länge des Kabels (m) | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Kompatibel mit Paint | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | - | - | - | - | Halogenfrei; vergoldete Kontakte | Ja | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
26.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | - | - | - | - | Halogenfrei; vergoldete Kontakte | Ja | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
31.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | - | - | - | - | Halogenfrei; vergoldete Kontakte | Ja | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
55.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | - | - | - | - | Halogenfrei; vergoldete Kontakte | Ja | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
74.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | - | - | - | - | Halogenfrei; vergoldete Kontakte | Ja | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
36.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | - | - | - | - | Halogenfrei; vergoldete Kontakte | Ja | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
87.43 € | 1 | 12 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | - | - | - | - | Halogenfrei; vergoldete Kontakte | Ja | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - | ||
138.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | Edelstahl (1.4404 / 316L) | IP 67; (bei Einsatz außerhalb des Ex-Bereichs: IP 68 / IP 69K) | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | - | - | II | - | - | - | < 60 AC/DC | -20-60 | 2 | - | - | - | - | - | Halogenfrei; vergoldete Kontakte | Ja | - | 26.5 x 15.5 x 36.5 | - | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrisches Design
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Anwendung
Ausführung mit Steckverbinder
Lagertemperatur(°C)
Max. Interne Kapazität(nF)
Max. Innere Induktivität(µH)
Länge des Kabels(m)
Anzugsmoment(Nm)
Geformter Körper Material
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Schutzklasse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Besondere Funktion
Kompatibel mit Paint
Maße(mm)
Optionale Eigenschaften