Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E11597
Teilenummer
|
---|
E11597 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Max. Interne Kapazität (nF) | Max. Innere Induktivität (µH) | Länge des Kabels (m) | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Kompatibel mit Paint | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PUR | - | - | - | CAN-Bus | - | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | - | - | - | - | PUR | Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Geschirmtes Kabel; Schleppkettentauglich | - | - | 14.5 x 14.5 x 43.9 | - | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Buchse für Verbindungskabel, die Teilenummer ist E11597.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E11597.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrisches Design
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Ausführung mit Steckverbinder
Max. Interne Kapazität(nF)
Max. Innere Induktivität(µH)
Länge des Kabels(m)
Anzugsmoment(Nm)
Kompatibel mit Paint
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Zubehör (im Lieferumfang enthalten)
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Anwendung
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E10200 |
E10210 |
E10217 |
E11645 |
E11661 |
E11697 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Ausführung mit Steckverbinder | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Max. Interne Kapazität (nF) | Max. Innere Induktivität (µH) | Länge des Kabels (m) | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Kompatibel mit Paint | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | Zubehör (im Lieferumfang enthalten) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU schwarz | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Eignung der Schleppkette | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
25.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU schwarz | - | - | - | - | - | - | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | - | - | - | - | - | TPU | Halogenfrei; Schleppkettentauglichkeit | - | - | 26 x 14.5 x 38.5 | - | - | - | ||
13.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 60 AC/DC | -25-85 | - | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 13.3 x 8.5 x 20.5 | - | - | - | ||
63.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 45 x 20 x 49 | - | - | - | ||
29.38 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | TPU | - | - | - | - | - | - | < 250 AC/DC | -25-90 | 4; (40°C) | - | - | - | - | TPU | Eignung der Schleppkette | - | - | 14.5 x 14.5 x 42.5 | - | - | - | ||
84.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | PUR | - | - | - | - | - | - | < 30 DC | -25-90 | 3 | - | - | - | - | PUR | - | - | - | 45 x 20 x 49 | - | - | - |