Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EVC376
Teilenummer
|
---|
EVC376 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Werkstoffe | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | III | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 25 x 10 x 25.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün |
Loading...
Elektrisches Design | PNP |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlusskabel PNP, die Teilenummer ist EVC376.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EVC376.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Werkstoffe
Anwendung
Werkstoff Mutter
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
EVC021 |
EVC022 |
EVC023 |
EVC382 |
EVC389 |
EVC390 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Absicherung | Werkstoffe | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
31.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
33.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
29.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM | III | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | - | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 25 x 10 x 25.5 | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
30.80 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Schaltzustand: 1 x LED, weiß Betrieb: 1 x LED, grün | ||
31.28 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Schaltzustand: 1 x LED, weiß Betrieb: 1 x LED, grün |