Teilenummer
|
---|
EVC035 |
EVC036 |
EVC037 |
EVC038 |
EVC039 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Werkstoffe | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 30.5 x 15.5 x 36.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
39.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 30.5 x 15.5 x 36.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
39.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 30.5 x 15.5 x 36.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
42.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 30.5 x 15.5 x 36.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
47.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 30.5 x 15.5 x 36.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün |
Loading...
Elektrisches Design | PNP |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Werkstoffe
Anwendung
Werkstoff Mutter
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Optionale Eigenschaften