Teilenummer
|
---|
EVC225 |
EVC226 |
EVC227 |
EVC228 |
EVC229 |
EVC631 |
EVC632 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Werkstoffe | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | III | - | Anschluss: 1 x M8, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | FKM | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
30.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | III | - | Anschluss: 1 x M8, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | FKM | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
31.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | III | - | Anschluss: 1 x M8, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | FKM | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
33.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | III | - | Anschluss: 1 x M8, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | FKM | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
39.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | III | - | Anschluss: 1 x M8, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | FKM | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
35.54 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | III | - | Anschluss: 1 x M8, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | FKM | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
43.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | III | - | Anschluss: 1 x M8, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,3-0,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 3 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | - | FKM | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün |
Loading...
Elektrisches Design | PNP |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Werkstoffe
Anwendung
Maße(mm)
Werkstoff Mutter
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Optionale Eigenschaften