Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E12435
Teilenummer
|
---|
E12435 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Werkstoffe | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.05 € | 1 | 12 Arbeitstage | Zinkdruckguss / Zinkdruckguss | IP 68 | - | II | Schweißanwendungen | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PUR, transparent; Verriegelung: Zinkdruckguss; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-85 | 4 | PUR / PUR | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 14.5 x 14.5 x 48.5 | FKM | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün |
Loading...
Elektrisches Design | PNP |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlusskabel PNP, die Teilenummer ist E12435.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E12435.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoffe
Werkstoff Mutter
Absicherung
Schutzklasse
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Buchse
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Dichtungswerkstoff
Anzeige
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E11564 |
EVC020 |
EVC021 |
EVC022 |
EVC023 |
EVC024 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Absicherung | Werkstoffe | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Buchse | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | Anzeige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | IP 68 | PUR | III | - | Stecker: 1 x M8, gewinkelt; Formkörper: PUR; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-0,7 Nm | 10-30 DC | -25-85 | 3 | PUR / PUR | Frei von Silikon; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte | - | - | Schaltzustand: 1 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
29.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
30.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
31.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
33.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün | ||
39.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt / Messing, vernickelt | - | - | II | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: TPU, schwarz transparent; Verriegelung: Messing, vernickelt; Dichtung: FKM; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,6-1,5 Nm | 10-36 DC | -25-90 | 4 | TPU / TPU | Silikonfrei; Halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppkettentauglich | 15.5 x 15.5 x 49.5 | FKM | Schaltzustand: 2 x LED, gelb Betrieb: 1 x LED, grün |