Isolationsmonitor

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AC2212

Teilenummer
AC2212
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
1 auf Anfrage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 20 Anwendung Erkennung von symmetrischen und asymmetrischen Isolationsfehlern; Isolationsüberwachung in ungeerdeten AS-i und 24 V DC Systemen (IT-System) Betriebsspannung(V) 26.5-31.6 DC
Umgebungstemperatur(°C) -25-60 Ausgangskontakt Nennwert 1A AC/DC Gehäuse Montage auf DIN-Schiene und Platte
Max. Stromaufnahme von AS-I(mA) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Isolationsmonitor, die Teilenummer ist AC2212.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC2212.

Technischer Support