Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CR0033
Teilenummer
|
---|
CR0033 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Analoger Spannungsausgang (V) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der Widerstands-Eingänge | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Frequenzeingänge | Betriebsspannung (V) | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der Ausgänge mit H-Brücke | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Anzahl der Hochstromausgänge | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der R232-Schnittstellen | Anzahl der PWM-I-Ausgänge | Anzahl der USB-Schnittstellen | Anzahl der PWM-Ausgänge | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,336.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der Analogeingänge: 12; Anzahl der Frequenzeingänge: 12; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | - | 16 | 32 | 4 | 12 | 12 | 8-32 DC | - | 2 | 16 | - | - | 1 | 16 | 1 | 16 | 153 x 43 x 241 |
Loading...
Analogeingang (Strom)(mA) | 0-20 | Analogeingang (Spannung)(V) | 0-32 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Programmierbarer Controller, die Teilenummer ist CR0033.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CR0033.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Analoger Spannungsausgang(V)
Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der Hochstromausgänge
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar
Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge
Anzahl der Widerstands-Eingänge
Anzahl der Analog Eingänge
Anzahl der Frequenzeingänge
Betriebsspannung(V)
Anzahl der Ausgänge mit H-Brücke
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
Anzahl der R232-Schnittstellen
Anzahl der PWM-I-Ausgänge
Anzahl der USB-Schnittstellen
Anzahl der PWM-Ausgänge
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CR0020 |
CR0032 |
CR0133 |
CR0200 |
CR0232 |
CR0233 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Analoger Spannungsausgang (V) | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der Widerstands-Eingänge | Anzahl der Analog Eingänge | Anzahl der Frequenzeingänge | Betriebsspannung (V) | Anzahl der Analog Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der Ausgänge mit H-Brücke | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Anzahl der Hochstromausgänge | Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Anzahl der R232-Schnittstellen | Anzahl der PWM-I-Ausgänge | Anzahl der USB-Schnittstellen | Anzahl der PWM-Ausgänge | Maße (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,326.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 40; Anzahl der Analogeingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 24 | - | 40 | 40 | - | 8 | 8 | 10-32 DC | - | 2 | 24 | - | - | 1 | 8 | - | 12 | 153 x 43 x 241 | |
2,336.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der Analogeingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | - | 16 | 32 | - | 16 | 16 | 10-32 DC | - | 2 | 16 | - | - | 1 | 16 | 1 | 16 | 153 x 43 x 241 | |
2,719.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der Analogeingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 16; Anzahl der Widerstandseingänge: 6; Anzahl der digitalen Ausgänge: 32; Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | 0.2-10 | 32 | 64 | 6 | 16 | 16 | 8-32 DC | 2 | 2 | 32 | - | - | 1 | 18 | 1 | 28 | 153 x 43 x 277 | |
3,925.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 80; Anzahl der Analogeingänge: 16; Anzahl der Frequenzeingänge: 16; Anzahl der digitalen Ausgänge: 48 | - | 80 | 80 | - | 16 | 16 | 10-32 DC | - | 4 | 48 | - | - | 2 | 16 | - | 24 | 153 x 43 x 277 | |
3,837.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 32; Anzahl der Analogeingänge: 32; Anzahl der Frequenzeingänge: 32; Anzahl der digitalen Ausgänge: 48 | - | 32 | 80 | - | 32 | 32 | 10-32 DC | - | 4 | 48 | - | - | 1 | 32 | 1 | 32 | 153 x 43 x 277 | |
3,837.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 40; Anzahl der Analogeingänge: 36; Anzahl der Frequenzeingänge: 36; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 40 | - | 40 | 80 | 4 | 36 | 36 | 8-32 DC | - | 4 | 40 | - | - | 1 | 32 | 1 | 32 | 153 x 43 x 277 |