Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC1256
Teilenummer
|
---|
AC1256 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistung bei Überlastung | Ausgangsspannung AS-I (V) | Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (A) | Derating (W/K) | Integrierte Datenentkopplung | Absicherung | Nennspannung DC (V) | Max. Restwelligkeit (mV) | Netzpufferungszeit (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (Frau) | AS-I-Zertifikat | Eingangsspannung DC (V) | Werkstoffe | Schutzklasse | Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (A) | Ausgangsstrom AS-I (A) | Art der Kurzschlussfestung | Verlustleistung (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (W) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (A) | Frequenz AC (Hz) | Verlustleistung im Leerlaufbetrieb (W) | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Netzpufferungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (Frau) | Leistungsfaktor (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) | Nennfrequenz AC (Hz) | Einschaltstrombegrenzung | Anbauart | Anzahl der Ausgangsschaltungen | Externer Eingangsschutz | Absicherung | Betriebsspannungstoleranz (%) | Leistungsfaktor (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) | Schutz vor Rückfütterung (V) | Ausgangsleistung (Peak) (W) | Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (%) | Verlustleistung (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (W) | Nennspannung AC (V) | Eingangsstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (A) | Eingangsspannungsbereich AC (V) | Wirkungsgrad (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (%) | Ausgangsleistung (permanent) (W) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Kurzschlussfest | Maße (mm) | Anzeige | Sicherung (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
359.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausgangsstrom konstant | 30,5; (nach PELV; NEC Klasse II) | 0.86 | 0 (60-70°C) | Ja | - | - | 50 | 98 | 98701 | - | Stahlblech | I | 3 | 2.8 | - | 11.6 | automatische Bereichsauswahl | - | 3 | 47-64 | - | -25-70 | Ja; (< 36 V) | 96 | 0.56 | - | Ja | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | 1 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | - | 10 | 0.47 | 35 | - | 88 | 12.9 | 110 / 230 | 1.44 | 100-120 / 200-240 | 86.9 | 85 | 900 | Ja | 124 x 40 x 120 | AS-i Spannung: LED, grün | - |
Loading...
Parallelschaltung von Ausgängen möglich | nein | Reihenschaltung von Ausgängen möglich | nein | Überlastschutz | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Netzteil, die Teilenummer ist AC1256.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC1256.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Nennspannung DC(V)
Eingangsspannung DC(V)
Art der Kurzschlussfestung
Elektrischer Anschluss
Verlustleistung im Leerlaufbetrieb(W)
Nennfrequenz AC(Hz)
Absicherung
Ausgangsleistung (Peak)(W)
Sicherung(A)
Leistung bei Überlastung
Ausgangsspannung AS-I(V)
Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(A)
Derating(W/K)
Integrierte Datenentkopplung
Max. Restwelligkeit(mV)
Netzpufferungszeit (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)(Frau)
AS-I-Zertifikat
Werkstoffe
Schutzklasse
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(A)
Ausgangsstrom AS-I(A)
Verlustleistung (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(W)
Betriebsspannung(V)
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)(A)
Frequenz AC(Hz)
Umgebungstemperatur(°C)
Überspannungsschutz
Netzpufferungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(Frau)
Leistungsfaktor (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
Einschaltstrombegrenzung
Anbauart
Anzahl der Ausgangsschaltungen
Externer Eingangsschutz
Betriebsspannungstoleranz(%)
Leistungsfaktor (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
Schutz vor Rückfütterung(V)
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(%)
Verlustleistung (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)(W)
Nennspannung AC(V)
Eingangsstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)(A)
Eingangsspannungsbereich AC(V)
Wirkungsgrad (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)(%)
Ausgangsleistung (permanent)(W)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Kurzschlussfest
Maße(mm)
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC1221 |
AC1226 |
AC1253 |
AC1254 |
AC1257 |
AC1258 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Leistung bei Überlastung | Ausgangsspannung AS-I (V) | Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (A) | Derating (W/K) | Integrierte Datenentkopplung | Absicherung | Nennspannung DC (V) | Max. Restwelligkeit (mV) | Netzpufferungszeit (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (Frau) | AS-I-Zertifikat | Eingangsspannung DC (V) | Werkstoffe | Schutzklasse | Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (A) | Ausgangsstrom AS-I (A) | Art der Kurzschlussfestung | Verlustleistung (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (W) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (A) | Frequenz AC (Hz) | Verlustleistung im Leerlaufbetrieb (W) | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Netzpufferungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (Frau) | Leistungsfaktor (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) | Nennfrequenz AC (Hz) | Einschaltstrombegrenzung | Anbauart | Anzahl der Ausgangsschaltungen | Externer Eingangsschutz | Absicherung | Betriebsspannungstoleranz (%) | Leistungsfaktor (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) | Schutz vor Rückfütterung (V) | Ausgangsleistung (Peak) (W) | Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (%) | Verlustleistung (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (W) | Nennspannung AC (V) | Eingangsstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (A) | Eingangsspannungsbereich AC (V) | Wirkungsgrad (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (%) | Ausgangsleistung (permanent) (W) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Kurzschlussfest | Maße (mm) | Anzeige | Sicherung (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.94 € | 1 | auf Anfrage | - | 29.5-31.6 | - | 2% / K (> 60°C) | Ja | IP 20 | - | 50 | - | 91001 | - | PC; ABS | II | - | 1.9 | - | - | - | Käfigklemmen: -1,5 mm² | - | - | - | 0-70 | Ja; (< 34 V) | 90 | - | 47-63 | - | Schiene; (TH35 (EN 60715); Freiraum für Konvektionskühlung 30 mm) | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 88 | - | 110 / 230 | - | 100-240 | - | 60 | 380 | Ja | 45 x 90 x 100 | AS-i Spannung: LED, grün | 10; (äußere Merkmale B) | ||
417.30 € | 1 | auf Anfrage | - | 29,5-31,6; (nach PELV; NEC Klasse II) | - | 2 (60-70°C) | Ja | IP 20 | - | 50 | - | 54401 | - | Aluminium; Stahlblech verzinkt | - | - | 2.8 | elektronisch geschützt | - | - | Käfigklemmen: | - | - | - | -10-70 | Ja; (< 55 V) | - | - | 47-63 | - | - | 1 | > 6 A | Ja | - | - | - | - | - | - | 110 / 230 | - | 85-132 / 184-264 | - | 85 | 100 | - | - | Funktion: LED, grün erlischt bei Überlast U < 28 V IR-Adressierung LED, rot | - | ||
744.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausgangsstrom konstant | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | 98401 | - | Stahlblech | I | - | - | - | - | - | - | - | 47-64 | - | -25-70 | Ja; (< 36 V) | - | - | - | - | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 15-20 | - | - | 256 | - | - | 400 | - | 380-480 | - | 244 | 90 | Ja | 124 x 62 x 120 | AS-i Spannung: LED, grün | - | ||
446.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausgangsstrom konstant | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | 98601 | - | Stahlblech | I | - | - | - | - | automatische Bereichsauswahl | - | - | 47-64 | - | -25-70 | Ja; (< 36 V) | - | - | - | - | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 10 | - | - | 134 | - | - | 110 / 230 | - | 100-120 / 200-240 | - | 122 | 900 | Ja | 124 x 40 x 120 | AS-i Spannung: LED, grün | - | ||
511.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausgangsstrom konstant | 30.5 | - | - | - | - | 24 | - | - | 98801 | 24 | Stahlblech | III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25-70 | Ja; (< 36 V) | - | - | - | - | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 25-35 | - | - | 134 | - | - | - | - | - | - | 122 | 650 | Ja | 124 x 40 x 120 | AS-i Spannung: LED, grün | - | ||
630.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausgangsstrom konstant | 30.5 | - | - | - | - | - | - | - | 98501 | - | Stahlblech | I | - | - | - | - | automatische Bereichsauswahl | - | - | 47-64 | - | -25-70 | Ja; (< 36 V) | - | - | - | - | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 10 | - | - | 256 | - | - | 110 / 230 | - | 100-120 / 200-240 | - | 244 | 800 | Ja | 124 x 62 x 120 | AS-i Spannung: LED, grün | - |