Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DN4013
Teilenummer
|
---|
DN4013 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leistung bei Überlastung | Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (A) | Max. Ausgangsstrom bei Min. Ausgangsspannung (A) | Derating (W/K) | Absicherung | Ausgangsspannungstoleranz (%) | Max. Ausgangsstrom Peak bei Min. Ausgangsspannung (A) | Einschaltverzögerungszeit (s) | Max. Restwelligkeit (mV) | Netzpufferungszeit (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (Frau) | Eingangsspannung DC (V) | Werkstoffe | Schutzklasse | Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (A) | Verlässlichkeit des DC-OK-Signals | Verlustleistung (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (W) | Ausgangsspannung (V) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (A) | Frequenz AC (Hz) | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Netzpufferungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (Frau) | Betriebsspannungstoleranz 2 (%) | Parallelschaltung von Ausgängen möglich | Leistungsfaktor (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) | Nennfrequenz AC (Hz) | Typ DC-OK-Signal | Einschaltstrombegrenzung | Anbauart | Anzahl der Ausgangsschaltungen | Externer Eingangsschutz | Absicherung | Betriebsspannungstoleranz (%) | Leistungsfaktor (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) | Schutz vor Rückfütterung (V) | Ausgangsleistung (Peak) (W) | Max. Ausgangsstrom Peak bei Max. Ausgangsspannung (A) | Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (%) | Verlustleistung (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (W) | Nennspannung AC (V) | Reihenschaltung von Ausgängen möglich | Eingangsstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (A) | Eingangsspannungsbereich AC (V) | Wirkungsgrad (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (%) | Ausgangsleistung (permanent) (W) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Max. Ausgangsstrom bei Max. Ausgangsspannung (A) | Kurzschlussfest | Maße (mm) | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausgangsstrom konstant | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | Stahlblech | I; (IEC 61140) | - | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | - | Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV | automatische Bereichsauswahl | - | - | 47-64 | -25-70 | Ja; (< 39 DC) | - | 10 | - | - | 50-60 | Relaisausgang | - | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 10 | - | - | 288 | 10.3 | - | - | < 230 | - | - | 100-120 / 200-240 | - | 240 | - | 8.6 | Ja | 124 x 62 x 122.5 | DC ok 1 x LED |
Loading...
Ausgangsspannung DC(V) | 24-28 | Überlastschutz | Ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Switched-Mode-Netzteil, die Teilenummer ist DN4013.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DN4013.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(A)
Derating(W/K)
Absicherung
Ausgangsspannungstoleranz(%)
Einschaltverzögerungszeit(s)
Max. Restwelligkeit(mV)
Netzpufferungszeit (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)(Frau)
Eingangsspannung DC(V)
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(A)
Verlustleistung (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(W)
Elektrischer Anschluss
Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)(A)
Netzpufferungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(Frau)
Parallelschaltung von Ausgängen möglich
Leistungsfaktor (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)
Einschaltstrombegrenzung
Anzahl der Ausgangsschaltungen
Externer Eingangsschutz
Absicherung
Leistungsfaktor (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)
Schutz vor Rückfütterung(V)
Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz)(%)
Verlustleistung (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)(W)
Reihenschaltung von Ausgängen möglich
Eingangsstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)(A)
Wirkungsgrad (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz)(%)
Max. Einschaltverzögerungszeit(Frau)
Leistung bei Überlastung
Max. Ausgangsstrom bei Min. Ausgangsspannung(A)
Max. Ausgangsstrom Peak bei Min. Ausgangsspannung(A)
Werkstoffe
Schutzklasse
Verlässlichkeit des DC-OK-Signals
Ausgangsspannung(V)
Betriebsspannung(V)
Frequenz AC(Hz)
Umgebungstemperatur(°C)
Überspannungsschutz
Betriebsspannungstoleranz 2(%)
Nennfrequenz AC(Hz)
Typ DC-OK-Signal
Anbauart
Betriebsspannungstoleranz(%)
Ausgangsleistung (Peak)(W)
Max. Ausgangsstrom Peak bei Max. Ausgangsspannung(A)
Nennspannung AC(V)
Eingangsspannungsbereich AC(V)
Ausgangsleistung (permanent)(W)
Max. Ausgangsstrom bei Max. Ausgangsspannung(A)
Kurzschlussfest
Maße(mm)
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DN1031 |
DN1042 |
DN4011 |
DN4014 |
DN4032 |
DN4033 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Leistung bei Überlastung | Eingangsstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (A) | Max. Ausgangsstrom bei Min. Ausgangsspannung (A) | Derating (W/K) | Absicherung | Ausgangsspannungstoleranz (%) | Max. Ausgangsstrom Peak bei Min. Ausgangsspannung (A) | Einschaltverzögerungszeit (s) | Max. Restwelligkeit (mV) | Netzpufferungszeit (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (Frau) | Eingangsspannung DC (V) | Werkstoffe | Schutzklasse | Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (A) | Verlässlichkeit des DC-OK-Signals | Verlustleistung (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (W) | Ausgangsspannung (V) | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Einschaltspitzenstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (A) | Frequenz AC (Hz) | Umgebungstemperatur (°C) | Überspannungsschutz | Netzpufferungszeit (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (Frau) | Betriebsspannungstoleranz 2 (%) | Parallelschaltung von Ausgängen möglich | Leistungsfaktor (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) | Nennfrequenz AC (Hz) | Typ DC-OK-Signal | Einschaltstrombegrenzung | Anbauart | Anzahl der Ausgangsschaltungen | Externer Eingangsschutz | Absicherung | Betriebsspannungstoleranz (%) | Leistungsfaktor (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) | Schutz vor Rückfütterung (V) | Ausgangsleistung (Peak) (W) | Max. Ausgangsstrom Peak bei Max. Ausgangsspannung (A) | Wirkungsgrad (Nennspannung 230 V AC / 50 Hz) (%) | Verlustleistung (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (W) | Nennspannung AC (V) | Reihenschaltung von Ausgängen möglich | Eingangsstrom (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (A) | Eingangsspannungsbereich AC (V) | Wirkungsgrad (Nennspannung 120 V AC / 60 Hz) (%) | Ausgangsleistung (permanent) (W) | Max. Einschaltverzögerungszeit (Frau) | Max. Ausgangsstrom bei Max. Ausgangsspannung (A) | Kurzschlussfest | Maße (mm) | Anzeige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | 2.5 | 2% / K (> 60°C) | IP 20 | - | - | < 380 | 50 | - | - | PC ABS | II; (IEC 61140) | - | 24 V DC (30 mA) | - | Einstellbar | - | Käfigklemmen: | - | - | 0-70 | - | 90 | - | - | - | 47-63 | - | - | Schiene; (TH35 (EN 60715); Freiraum für Konvektionskühlung 30 mm) | 1 | 10 A; B | - | 10 | - | - | - | - | 88 | - | < 230 | - | - | 100-240 | - | - | 380 | - | Ja | 90 x 45 x 100 | DC ok 1 x LED, grün | ||
104.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausgangsstrom konstant | 1.06 | 5 | 3 (55-70°C) | - | - | 6 | - | 100 | - | - | PC | I; (IEC 61140) | 28 | - | 12.6 | Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV | - | - | - | 47-63 | -10-70 | Ja; (< 34 V DC) | 60 | - | nein | - | - | - | - | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | 1 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | - | 10 | 0.54 | 35 | - | 5.1 | 90.5 | - | 230 | Ja | - | 200-240 | - | 120 | - | 4.3 | Ja | 124 x 39 x 129 | DC ok 1 x LED | ||
187.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausgangsstrom konstant | 0.68 | 3.3 | 1.8 (60-70°C) | - | - | 3.3 | - | 50 | 30 | 110-300 | Stahlblech | I; (IEC 61140) | 45 | - | 9.1 | Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV | - | - | 23 | 47-64 | -25-70 | Ja; (< 39 DC) | 128 | 20 | - | 0.61 | - | - | Ja | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | 1 | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A | - | 10 | 0.56 | 35 | 80 | 2.7 | 89.8 | 11.1 | < 230 | - | 1.24 | 100-240 | 88 | 80 | - | 2.7 | - | 124 x 40 x 122.5 | DC ok 1 x LED | ||
423.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Schluckaufmodus; bei Überlast/Kurzschluss liefert der Ausgang abwechselnd 2 s lang Dauerstrom und schaltet dann 18 s lang ab. | - | 20 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | Stahlblech | I; (IEC 61140) | - | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | - | Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV | - | Schraubklemmen: | - | 47-64 | -25-70 | Ja; (< 32 DC) | - | - | - | - | - | Relaisausgang | - | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 15-10 | - | - | 576 | 20.6 | - | - | < 230 | - | - | 100-240 | - | 480 | - | 17.1 | Ja | 124 x 65 x 132.5 | DC ok 1 x LED | ||
289.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausgangsstrom konstant | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | Stahlblech | I; (IEC 61140) | - | - | - | Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV | - | - | - | 47-64 | -25-70 | Ja; (< 32 DC) | - | - | - | - | - | - | - | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 15-20 | - | - | 144 | 5.2 | - | - | < 400 | - | - | 380-480 | - | 120 | - | 4.3 | Ja | 124 x 40 x 122.5 | DC ok 1 x LED | ||
345.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | Ausgangsstrom konstant | - | 10 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | Stahlblech | I; (IEC 61140) | - | 60 V DC (0.3 A) / 30 V DC (1 A) / 30 V AC (0.5 A) | - | Einstellbar; Ausgangsspannung bis SELV. PELV | - | - | - | 47-64 | -25-70 | Ja; (< 32 DC) | - | - | - | - | - | Relaisausgang | - | Schiene; (TH35 (EN 60715)) | - | - | - | 15-20 | - | - | 288 | 10.3 | - | - | < 400 | - | - | 380-480 | - | 240 | - | 8.6 | Ja | 124 x 62 x 122.5 | DC ok 1 x LED |