DC-DC-Wandler Kabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EC2025

Teilenummer
EC2025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

178.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Werkstoffe Polyamid glasfaserverstärkt; Gehäuse: Vollverguss Design Gehäusemodul
Ausgangsspannung(V) 10 Betriebsspannung(V) 18-36 DC Elektrischer Anschluss Kabel: 0,28 m; Aderenden mit Aderendhülsen
Genauigkeit ± 2 % Umgebungstemperatur(°C) -25-71 Absicherung Ja
Überlastschutz Ja Maße(mm) 54 x 34 x 15

Sie befinden sich auf der Seite für DC-DC-Wandler Kabel, die Teilenummer ist EC2025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EC2025.

Technischer Support