Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC010S
Teilenummer
|
---|
AC010S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Anwendung | Anschluss | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Bezeichnung des Produkts | Erfüllt die Anforderungen | Spannungsart | Anzeige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | IP 67 | AS-i | PC-GF20 | narrensicherer NOT-HALT nach EN ISO 13850 | M12-Steckverbinder; Schnellmontagetechnik für AS-i Flachkabel, IP 67 | 26.5-31.6 V | -25-60 | beleuchteter NOT-HALT mit integriertem AS-i Anschluss | SIL 3 | DC | Funktion: LED rot |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Beleuchteter NOT-HALT, die Teilenummer ist AC010S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC010S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Elektrisches Design
Werkstoffe
Anwendung
Anschluss
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Bezeichnung des Produkts
Erfüllt die Anforderungen
Spannungsart
Anzeige
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E7007S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Anwendung | Anschluss | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Bezeichnung des Produkts | Erfüllt die Anforderungen | Spannungsart | Anzeige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.08 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | IP 67, IP 69K | - | - | - | Schraubklemme | - | -25-70 | beleuchteter NOT-HALT | - | - | - |