Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DV1002
Absicherung | IP 68 | Nennspannung DC(V) | 24; (nach SELV/PELV) | Werkstoffe | TPU |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsaufnahme(mA) | 800 | Anwendung | Signalisierung der Maschinenbedingungen | Betriebsspannung(V) | 21.4-26.4 DC |
Lichtstrom(lm) | rot: 101.2 / grün: 188.8 / blau: 37 / weiß: 285,2 | Umgebungstemperatur(°C) | -20-45 | Eingangsstrom hoch(mA) | 10 |
Max. Relative Luftfeuchtigkeit(%) | 90 | Max. Höhe über dem Meeresspiegel(m) | 4000 | Eingangskreis der digitalen Eingänge | 24 V PNP |
Verschmutzungsgrad | 2 | Maße(mm) | 500 x 14.2 x 4.5 | Anzeige | Signalisierung von Maschinenzuständen: LED, mehrfarbig RGB Beleuchtung der Anlagen: LED, weiß |
Temperatur(K) | 4000 |
Sie befinden sich auf der Seite für LED-Streifen RGBW, die Teilenummer ist DV1002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DV1002.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften