Kabinett-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR2012
CR2014
CR2016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der Frequenzeingänge Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Analogeingang (Strom)
(mA)
Analogeingang (Spannung)
(V)
Anzahl der PWM-Ausgänge Maße
(mm)

429.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 416-4-0-102-

444.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 416-4-0-52-

763.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der Analogeingänge: 4; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16324160-200-324181 x 105 x 30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 16 Anzahl der Analog Eingänge 4 Betriebsspannung(V) 10-32 DC
Anzahl der CAN-Schnittstellen 1 Optionen für die Parametereinstellung Eingabe-/Ausgabefunktionen

Technischer Support