Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CR2016
Teilenummer
|
---|
CR2016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der Frequenzeingänge | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Analogeingang (Strom) (mA) | Analogeingang (Spannung) (V) | Anzahl der PWM-Ausgänge | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der Analogeingänge: 4; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 16 | 32 | 4 | 16 | 0-20 | 0-32 | 4 | 181 x 105 x 30 |
Loading...
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | 16 | Anzahl der Analog Eingänge | 4 | Betriebsspannung(V) | 10-32 DC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der CAN-Schnittstellen | 1 | Optionen für die Parametereinstellung | Eingabe-/Ausgabefunktionen |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabinett-Modul, die Teilenummer ist CR2016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CR2016.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge
Anzahl der Frequenzeingänge
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
Analogeingang (Strom)(mA)
Analogeingang (Spannung)(V)
Anzahl der PWM-Ausgänge
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CR2012 |
CR2014 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge | Anzahl der Frequenzeingänge | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Analogeingang (Strom) (mA) | Analogeingang (Spannung) (V) | Anzahl der PWM-Ausgänge | Maße (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
429.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | 16 | - | 4 | - | 0-10 | 2 | - | |
444.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der analogen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 | 16 | - | 4 | - | 0-5 | 2 | - |