Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E30446
Absicherung | IP 67 | Nennspannung DC(V) | 24 | Werkstoffe | Edelstahl (1.4404 / 316L); Messing (2.0401); PA; PBT; FKM; Dichtungen: FKM; |
---|---|---|---|---|---|
Leistungsaufnahme(mA) | 30-830; (24 V DC. Volllast) | Schutzklasse | III | Elektrischer Anschluss - Buchse | Stecker: 1 x M12; Kontakte: vergoldet |
Lagertemperatur(°C) | -25-70 | Betriebsspannung(V) | 18-30 DC | Umgebungstemperatur(°C) | -25-60 |
Verpolungsschutz | Ja | Kommunikationsschnittstelle | IO-Link; Bluetooth | Funkzulassung für | USA; EU; Island; Liechtenstein; Norwegen; Schweiz; Namibia; Brasilien; China; Australien; Indien; Kanada; Japan |
Besondere Funktion | Vergoldete Kontakte | Optionen für die Parametereinstellung | Prozesswerterfassung | Anzeige | Betrieb: 1 x LED, grün IO-Link 1 x LED, gelb Bluetooth 1 x LED, blau |
Sie befinden sich auf der Seite für IO-Link Bluetooth Adapter, die Teilenummer ist E30446.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E30446.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften