SmartModule

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR2512
CR2513
CR2520
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der Analog Eingänge Anzahl der Ausgänge mit H-Brücke Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar Anzahl der Hochstromausgänge Analogeingang (Strom)
(mA)
Anzahl der PWM-I-Ausgänge Analogeingang (Spannung)
(V)
Anzahl der PWM-Ausgänge Maße
(mm)

790.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8412--8--8-8-

696.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der analogen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 48124-4-0-20-0-104-

1,051.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 15; Anzahl der analogen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 151530441540-20-0-323153 x 43 x 241

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebsspannung(V) 10-32 DC

Technischer Support