Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC2616
Teilenummer
|
---|
AC2616 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Anbauart | Messbereich (°C) | Max. Stromaufnahme von AS-I (mA) | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | IP 65 | PBT | 8-40 | Installation vor Ort | 26.5-31.6 DC | 0-70 | AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen | - | 40 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Aktives AS-I-Modul, die Teilenummer ist AC2616.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC2616.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich(°C)
Maße
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Anbauart
Max. Stromaufnahme von AS-I(mA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC2254 |
AC2255 |
AC2256 |
AC2617 |
AC2618 |
AC2619 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Anbauart | Messbereich (°C) | Max. Stromaufnahme von AS-I (mA) | Maße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 50 | - | ||
187.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relaisausgänge: 2 | IP 20 | PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 50 | - | ||
155.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der Relaisausgänge: 2 | IP 20 | PC-GF20 | - | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | -25-70 | Montage auf DIN-Schiene; Stringmontage möglich | - | 250 | - | ||
379.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Eingänge: 2 | IP 65 | PBT | 4-36 | Installation vor Ort | 26.5-31.6 DC | 0-70 | AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen | - | 36 | - | ||
422.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | IP 65 | PBT | 4-33 | Installation vor Ort | 26.5-31.6 DC | 0-70 | AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen | - | 33 | - | ||
422.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 2 | IP 65 | PBT | 4-33 | Installation vor Ort | 26.5-31.6 DC | 0-70 | AS-i Schnittstelle zu FC-E Unterteilen | - | 33 | - |