Teilenummer
|
---|
AC3218 |
AC3219 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Anbauart | Messbereich (°C) | Max. Stromaufnahme von AS-I (mA) | Maße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
509.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | 12-57 | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage auf DIN-Schiene | - | 57 | - | ||
509.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der analogen Ausgänge: 4 | IP 20 | PC-GF20 | 12-57 | Einbau in Schaltschränke | 26.5-31.6 DC | 0-70 | Montage auf DIN-Schiene | - | 57 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Messbereich(°C)
Maße
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Anbauart
Max. Stromaufnahme von AS-I(mA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften