Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
AC2904
Teilenummer
|
---|
AC2904 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Elektrischer Anschluss - Eingänge | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Max. Strombelastung pro Ausgang (mA) | AS-I-Zertifikat | Zusätzliche Spannungsversorgung (V) | Max. Strom Last Ausgänge Gesamt (A) | Max. Gesamtnennstrom der Eingänge (mA) | Integrierter Watchdog | AS-I-Profil | Spannungsversorgung (V) | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | AS-I E/A-Konfiguration (hex) | Spannungsbereich (V) | Max. Stromaufnahme von AS-I (mA) | Elektrischer Anschluss - OUTPUT | Schaltkreis | Kurzschlussfest | Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung (mA) | Elektrisch getrennt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
467.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 3 | - | 4 | 700; (Gebrauchskategorie DC-13 (Steuerung von Elektromagneten): 20 W (IEC 60947-5-1)) | 101107 | 20-30 DC; (AUX) | 2.1 | 200 | Ja | S-7.A.E | 18-30 | 3 | 7 | 20-30; (AUX) | 240 | Steckverbinder: M12 | PNP | Ja | 2100; (AUX) | Ja |
Loading...
Absicherung | IP 68; IP 69K | Werkstoffe | Gewindebuchse: Edelstahl (1.4404 / 316L); PC; O-Ring: EPDM | Anwendung | Für hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie |
---|---|---|---|---|---|
AS-I-Version | 2.1 | Min. Schaltpegel High-Signal(V) | 11 | Betriebsspannung(V) | 26.5-31.6 DC |
Erweiterter Adressierungsmodus | Ja | Umgebungstemperatur(°C) | -5-70 | Eingangsstrom niedrig(mA) | 0-2 |
Gegen Kurzschluss geschützte digitale Eingänge | Ja | Eingangsstrom hoch(mA) | 6-10 | AS-I ID Code(hex) | A.E |
Sensorversorgung der Eingänge | AS-i | Eingangskreis der digitalen Eingänge | PNP; (Typ 2 nach IEC 61131-2) | Maße(mm) | ø 137.3 / L = 80 |
Anzeige | Betrieb: LED, grün Fehler: LED, rot Funktion: LED, gelb |
Sie befinden sich auf der Seite für ProcessLine-Modul, die Teilenummer ist AC2904.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AC2904.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrischer Anschluss - Eingänge
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar
Max. Strombelastung pro Ausgang(mA)
AS-I-Zertifikat
Zusätzliche Spannungsversorgung(V)
Max. Strom Last Ausgänge Gesamt(A)
Max. Gesamtnennstrom der Eingänge(mA)
Integrierter Watchdog
AS-I-Profil
Spannungsversorgung(V)
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
AS-I E/A-Konfiguration(hex)
Spannungsbereich(V)
Max. Stromaufnahme von AS-I(mA)
Elektrischer Anschluss - OUTPUT
Schaltkreis
Kurzschlussfest
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung(mA)
Elektrisch getrennt
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
AC2910 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Elektrischer Anschluss - Eingänge | Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar | Max. Strombelastung pro Ausgang (mA) | AS-I-Zertifikat | Zusätzliche Spannungsversorgung (V) | Max. Strom Last Ausgänge Gesamt (A) | Max. Gesamtnennstrom der Eingänge (mA) | Integrierter Watchdog | AS-I-Profil | Spannungsversorgung (V) | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | AS-I E/A-Konfiguration (hex) | Spannungsbereich (V) | Max. Stromaufnahme von AS-I (mA) | Elektrischer Anschluss - OUTPUT | Schaltkreis | Kurzschlussfest | Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung (mA) | Elektrisch getrennt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Anzahl der digitalen Eingänge: 8 | Steckverbinder: M12 | 8; (2 x Slave) | - | 88901 | - | - | 400 | - | S-0.A.E | 18-30; (DC) | - | 0 | - | 500 | - | - | - | - | - |