Kompaktes Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR2011
CR2013
CR2050
CR2051
CR2052
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Eingänge und Ausgänge Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge Absicherung Werkstoffe Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Verpolungsschutz PLC-Funktion nach IEC 61131-3 Anbauart Absicherung Anzahl der CAN-Schnittstellen Optionen für die Parametereinstellung Analogeingang (Strom)
(mA)
Analogeingang (Spannung)
(V)
Maße
(mm)
Anzeige

665.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 88--10-32 DC-----1---152 x 60 x 22-

598.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der analogen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 48--10-32 DC-----1Eingabe-/Ausgabefunktionen-0-10152 x 60 x 22-

495.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 16; Anzahl der Analogeingänge: 8; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der Widerstandseingänge: 416IP 65; IP 67PA glasfaserverstärkt8-32 DC-40-85JaJaMontage über SchraubenJa2-0-200-32234.2 x 76 x 40.510-Segment-LED-Anzeige, rot/grün 4-stellig

597.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Ausgänge: 1616IP 65; IP 67PA glasfaserverstärkt8-32 DC-40-85JaJaMontage über SchraubenJa2---234.2 x 76 x 40.510-Segment-LED-Anzeige, rot/grün 4-stellig

582.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der Analogeingänge: 4; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 816IP 65; IP 67PA glasfaserverstärkt8-32 DC-40-85JaJaMontage über SchraubenJa2Eingabe-/Ausgabefunktionen0-200-32234.2 x 76 x 40.510-Segment-LED-Anzeige, rot/grün 4-stellig

Loading...

  1. 1

Technischer Support