Sicheres AS-I ClassicLine-Modul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AC505S
AC506S
AC507S
AC508S
AC509S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss Bezeichnung des Produkts Erfüllt die Anforderungen Spannungsart Anzeige

231.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M12-Steckverbinder; / Schnellmontagetechnik für AS-i FlachkabelAS-i Eingangsmodul--Strom: LED grün; Fehler: LED rot; Funktion: LED gelb

304.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M12-Steckverbinder; / Schnellmontagetechnik für AS-i FlachkabelAS-i-Ein-/Ausgangsmodul--Strom: LED grün; Fehler: LED rot; Funktion: LED gelb

291.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M12-Steckverbinder; / Schnellmontagetechnik für AS-i FlachkabelAS-i-Ein-/AusgangsmodulSIL 3-Signal: LED gelb; Fehler: LED rot; Leistung: LED grün; Fehler: LED rot

291.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M12-Steckverbinder; / Schnellmontagetechnik für AS-i FlachkabelAS-i-Ein-/AusgangsmodulSIL 3-Signal: LED gelb; Fehler: LED rot; Leistung: LED grün; Fehler: LED rot

275.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage M12-SteckverbinderAS-i-Ein-/Ausgangsmodul-DCStrom: LED grün; Fehler: LED rot; Funktion: LED gelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Werkstoffe PA; Piercing-Kontakte: CuSn6 vernickelt und verzinnt Anwendung AS-i Sicherheit am Arbeitsplatz
Betriebsspannung(V) 26.5-31.6 DC Umgebungstemperatur(°C) -25-55

Technischer Support