IoT-Gateway IO-Link Master

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZJF001

Teilenummer
ZJF001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,057.39 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperatur -40-55 Luftfeuchtigkeit (bei 40°C) 93% (nicht kondensierend) Eingangsart 24 V Steuerspannung
Anzahl der digitalen Eingangskanäle 1 Gehäuseausführung DIN-Schienen-Gehäuse (für DIN-Schienen-Version EN 50022) RAM 1 GB
Gehäuse Materialien Polycarbonat Anzahl der digitalen Ausgangskanäle 1 Prozessor Broadcom BCM2837 Quad-Core ARM Cortex A53 (ARMv8)
Taktrate 1,2 GHz Gehäuse Abmessungen (H x B x T)(mm) 96 x 45 x 110.5 Kühlung des Prozessors Passiv mit Kühlkörper
Ausgangstyp Relaiskontakt, Zulassung bis zu 30 V Schaltspannung Netzteil 12-24 V DC -15%-/ +20% Flash-Speicher 4 GB
IP-Code IP20 Max. Leistungsaufnahme 20 Watt (inkl. 1 A Gesamt-USB-Ausgangsstrom) Anschlüsse 1 x 4-polige Schraubklemme für Relaiskontakt und Signaleingang
1 x 8-poliger Federkraftstecker für die Stromversorgung

Sie befinden sich auf der Seite für IoT-Gateway IO-Link Master, die Teilenummer ist ZJF001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZJF001.

Technischer Support