BasicController Relais

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR0431

Teilenummer
CR0431
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

443.69 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Eingänge und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der Analogeingänge: 4; Anzahl der Frequenzeingänge: 4; Anzahl der Widerstandseingänge: 4; Anzahl der Relaisausgänge: 6 Anzahl der digitale Eingänge konfigurierbar 8 Gesamtzahl der Eingänge und Ausgänge 14
Anzahl der Widerstands-Eingänge 4 Leistungsaufnahme(mA) < 45 Anzahl der Analog Eingänge 4
Anzahl der Frequenzeingänge 4 Betriebsspannung(V) 8-32 DC PLC-Funktion nach IEC 61131-3 Ja
Anzahl der Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert 6 Anzahl der CAN-Schnittstellen 2 Optionen für die Parametereinstellung Eingabe-/Ausgabefunktionen
Analogeingang (Strom)(mA) 0-20 Analogeingang (Spannung)(V) 0-32 Maße(mm) 163 x 112 x 46.1

Sie befinden sich auf der Seite für BasicController Relais, die Teilenummer ist CR0431.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CR0431.

Technischer Support