Überbrückungskabel Ventilstecker

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E10821
E10822
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.40 €

1 4 Arbeitstage

34.12 €

1 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Mutter Edelstahl (1.4404 / 316L) / Edelstahl (1.4404 / 316L) Absicherung IP 67 Werkstoffe TPU; PUR
Anwendung NAMUR Elektrischer Anschluss - Buchse Anschluss: 1 x Ventil Typ A DIN, gewinkelt; Formkörper: TPU / PUR; Verriegelung: Edelstahl (1.4404 / 316L) Betriebsspannung(V) < 15 DC
Umgebungstemperatur(°C) -25-90 Bemerkung Für den Einsatz in Zone 0, Gruppe IIB oder IIC muss der Anwender eine starke elektrostatische Aufladung an den Buchsen vermeiden. Geformter Körper Material TPU / PUR / TPU / PUR
Maße(mm) 31 x 14.5 x 38 Zubehör (im Lieferumfang enthalten) Schraube, Platte für Etikettierung

Technischer Support