Stecker AMP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EC0706

Teilenummer
EC0706
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoffe PBT-GF Ausführung 40 Pole, verriegelbar und verpolungssicher Typ AMP AMP Junior Timerkontakte, Crimpanschluss: 32 x logischer Kontakt 0,5-0,75 mm2
8 x Leistungskontakt 2,5 mm2
IP-Schutzart IP 67 (nur mit einzeln abgedichteten Adern, nicht im Lieferumfang enthalten)

Sie befinden sich auf der Seite für Stecker AMP, die Teilenummer ist EC0706.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EC0706.

Technischer Support