Teilenummer
|
---|
EVF571 |
EVF572 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | - | - | PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM | - | 10-100 | II | hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie | - | -25-55 | < 60 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | EPDM | ||
30.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl | - | - | PA 6.6 grau; Dichtung: EPDM | - | 10-100 | II | hygienische und nasse Bereiche in der Lebensmittelindustrie | - | -25-55 | < 60 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | EPDM |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Elektrisches Design
Design
Elektrischer Anschluss - Stecker
Maße(mm)
Werkstoff Mutter
Werkstoffe
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Anwendung
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Dichtungswerkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften