Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E12289
Teilenummer
|
---|
E12289 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | Zinkdruckguss vernickelt | Ethernet-Kabel, D-kodiert | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | Zinkdruckguss, vernickelt | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20.2 x 20.2 x 63 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Verdrahtbarer Stecker, die Teilenummer ist E12289.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E12289.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrisches Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Anwendung
Lagertemperatur(°C)
Dichtungswerkstoff
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Design
Elektrischer Anschluss - Stecker
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E11507 |
E11550 |
E11551 |
E12353 |
E12355 |
E12500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | - | ||
15.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 50 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Vergoldete Kontakte | - | - | ||
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 60 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 35.5 | - | ||
23.46 € | 1 | auf Anfrage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | Zinkdruckguss vernickelt | - | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12, gewinkelt; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar | - | < 250 AC/DC | -40-85 | 4; (-40°C) | Zinkdruckguss, vernickelt | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 42 x 20 x 54 | - | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss, vernickelt | IP 67 | - | Zinkdruckguss vernickelt | - | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar | - | < 45 AC / < 70 DC | -40-85 | 4; (-40°C) | Zinkdruckguss, vernickelt | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20.2 x 20.2 x 63 | - | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zinkdruckguss | IP 67 | - | - | Netzkabel, T-codiert | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Zinkdruckguss; Dichtung: NBR; Kontakte: vergoldet; Anzugsmoment: 0,4 Nm | - | < 60 DC | -40-85 | 12; (bei Verwendung von Leitern mit 1,5 mm²) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 65.5 | NBR |