Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E10919
Teilenummer
|
---|
E10919 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | PNP | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 60 DC | -25-85 | - | PA | Vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 50 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Verdrahtbarer Stecker, die Teilenummer ist E10919.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E10919.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Anwendung
Lagertemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Dichtungswerkstoff
Werkstoff Mutter
Absicherung
Elektrisches Design
Werkstoffe
Elektrischer Anschluss - Stecker
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E11144 |
E11255 |
E11507 |
E11550 |
E11551 |
E11624 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink, vernickelt | IP 67 | - | PA 6.6 | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA 6.6; Verriegelung: Zink, vernickelt | - | < 250 AC/DC | -25-60 | 4 | PA 6.6 | - | 18 x 18 x 55 | - | ||
9.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | PNP | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 30 DC | -25-85 | - | PA | Vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 50 | - | ||
27.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | - | ||
15.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 50 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Vergoldete Kontakte | - | - | ||
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 60 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 35.5 | - | ||
22.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 250 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 52 | - |