Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E11770
Teilenummer
|
---|
E11770 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 125 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 52 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Verdrahtbarer Stecker, die Teilenummer ist E11770.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E11770.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrisches Design
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Anwendung
Lagertemperatur(°C)
Dichtungswerkstoff
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Elektrischer Anschluss - Stecker
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E11507 |
E11550 |
E11551 |
E11840 |
E12261 |
E12266 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | - | ||
15.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 50 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Vergoldete Kontakte | - | - | ||
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 60 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 35.5 | - | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA 6.6 | IP 67 | - | PA 6.6 | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA 6.6; Verriegelung: PA 6.6 | - | < 250 AC/DC | -25-60 | - | PA 6.6 | - | 16 x 16 x 54 | - | ||
23.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | - | Zinkdruckguss vernickelt | - | - | - | - | Steckverbinder: 1 x M12, gerade; Gehäuse: Zinkdruckguss, vernickelt; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anschlusskabel geschirmt: schirmbar | - | < 250 AC/DC | -25-85 | 4; (-40°C) | Zinkdruckguss, vernickelt | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 62 | - | ||
21.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 52 | - |