Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E11551
Teilenummer
|
---|
E11551 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 60 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 35.5 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Verdrahtbarer Stecker, die Teilenummer ist E11551.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E11551.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrisches Design
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Anwendung
Lagertemperatur(°C)
Dichtungswerkstoff
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss - Stecker
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E11255 |
E11507 |
E11550 |
E11624 |
E11770 |
E11840 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 67 | PNP | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 30 DC | -25-85 | - | PA | Vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 50 | - | ||
27.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | - | ||
15.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 50 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Vergoldete Kontakte | - | - | ||
22.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 250 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 52 | - | ||
17.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 125 AC/DC | -25-100 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 52 | - | ||
11.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | PA 6.6 | IP 67 | - | PA 6.6 | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA 6.6; Verriegelung: PA 6.6 | - | < 250 AC/DC | -25-60 | - | PA 6.6 | - | 16 x 16 x 54 | - |