Teilenummer
|
---|
EVC812 |
EVC813 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | - | - | 10-100 | II | - | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | FKM | ||
18.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | - | - | - | - | 10-100 | II | - | - | -25-55 | < 250 AC / < 300 DC | -25-90 | 4; (-40°C) | PA 6.6 | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | FKM |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Absicherung
Elektrisches Design
Werkstoffe
Design
Anwendung
Elektrischer Anschluss - Stecker
Maße(mm)
Werkstoff Mutter
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Lagertemperatur(°C)
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Dichtungswerkstoff
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften