Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E30019
Teilenummer
|
---|
E30019 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4571/316Ti) | IP 67 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Edelstahl (1.4571/316Ti); Kontakte: vergoldet | - | 10-55 DC | -40-85 | 4; (-40°C) | PA | Vergoldete Kontakte | 20 x 20 x 52 | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Verdrahtbarer Stecker, die Teilenummer ist E30019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E30019.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Elektrisches Design
Design
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung(%)
Schutzklasse
Anwendung
Lagertemperatur(°C)
Dichtungswerkstoff
Werkstoff Mutter
Absicherung
Werkstoffe
Elektrischer Anschluss - Stecker
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Besondere Funktion
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E11507 |
E11550 |
E11551 |
E60123 |
E60128 |
E70176 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Absicherung | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung (%) | Schutzklasse | Anwendung | Elektrischer Anschluss - Stecker | Lagertemperatur (°C) | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Geformter Körper Material | Besondere Funktion | Maße (mm) | Dichtungswerkstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01 € | 1 | 12 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | - | - | Stecker: 1 x M12, gewinkelt; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 45 AC / < 70 DC | -25-85 | 4; (-40°C) | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | - | - | ||
15.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 50 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Vergoldete Kontakte | - | - | ||
14.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | IP 68 | - | PA | - | - | III | - | Stecker: 1 x M8, gerade; Formkörper: PA; Verriegelung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet | - | < 60 AC / < 75 DC | -25-90 | 4 | PA | Frei von Silikon; vergoldete Kontakte | 12 x 12 x 35.5 | - | ||
82.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, in Kunststoffummantelung / PA 6.6, in Kunststoffummantelung | IP 67 | - | Messing in Kunststoffummantelung; PA 6.6 schwarz | - | - | - | - | Stecker: 1 x M23, gerade; Formkörper: Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel; Verriegelung: Messing, im Kunststoffmantel | - | 4.5-30 DC | -40-125 | - | Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel / Brass / PA 6.6, im Kunststoffmantel | - | 28 x 28 x 52 | - | ||
82.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | Messing, in Kunststoffummantelung / PA 6.6, in Kunststoffummantelung | IP 67 | - | Messing in Kunststoffummantelung; PA 6.6 schwarz | - | - | - | - | Stecker: 1 x M23, gerade; Formkörper: Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel; Verriegelung: Messing, im Kunststoffmantel | - | 4.5-30 DC | -40-125 | - | Messing / PA 6.6, im Kunststoffmantel / Brass / PA 6.6, im Kunststoffmantel | - | 28 x 28 x 52 | - | ||
27.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Aluminium | IP 67 | - | PBT | - | - | - | - | Anschluss: 1 x 7/8", gerade; Formkörper: PBT; Verriegelung: Aluminium | - | < 300 AC | -40-90 | 9 | PBT | - | 27 x 27 x 86 | - |