Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E70599
Teilenummer
|
---|
E70599 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Mutter | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Schutzklasse | Anwendung | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Strombelastung pro Modul/Slot (A) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Bemerkung | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | Gehäuse: PBT / PC; Schraube: Edelstahl (1.4305 / 303) | - | III | - | - | Kabel: 5 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm² | -25-75 | 4 | - | Das Flachkabel darf nicht im Splitter enden. Verwenden Sie zum Abdichten eine flache Kabeldichtung oder eine Schrumpfkappe. | < 1.65 | - |
Loading...
Absicherung | IP 67 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Flachkabel IDC, die Teilenummer ist E70599.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E70599.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Mutter
Design
Anwendung
Betriebsspannung(V)
Max. Stromlast Gesamt(A)
Geformter Körper Material
Elektrisches Design
Werkstoffe
Schutzklasse
Elektrischer Anschluss
Umgebungstemperatur(°C)
Max. Strombelastung pro Modul/Slot(A)
Bemerkung
Anzugsmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E70471 |
E70582 |
E70583 |
E70585 |
E79995 |
E79998 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Werkstoff Mutter | Elektrisches Design | Werkstoffe | Design | Schutzklasse | Anwendung | Betriebsspannung (V) | Elektrischer Anschluss | Umgebungstemperatur (°C) | Max. Strombelastung pro Modul/Slot (A) | Max. Stromlast Gesamt (A) | Bemerkung | Anzugsmoment (Nm) | Geformter Körper Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl (1.4305 / 303) | - | Dichtung: EPDM; Gehäuse: PA; O-Ring: EPDM; Schrauben: Edelstahl (1.4305 / 303); Kontermutter: Edelstahl (1.4305 / 303); Kontaktstifte: Bronze vergoldet | - | - | - | - | Steckverbinder: M12; Verriegelung: Edelstahl (1.4305 / 303) | -25-70 | - | - | keine umlaufende Dichtung erforderlichKupplungsmutter rastet nicht ein | 0.35 | - | ||
44.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | Gehäuse: PBT / PC | - | III | Verteilung der AS-i Spannung und der externen 24 V Versorgung auf M12 Buchse | - | Steckverbinder: M12; Vergossenes Gehäuse: PUR | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | - | ||
27.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | Gehäuse: PBT / PC | - | III | Verteilung der AS-i Spannung auf M12 Buchse | - | Kabel: 0,6 m, PUR|Steckverbinder: M12; Vergussgehäuse: PUR | -25-75 | 4 | - | Das Flachkabel darf nicht im Splitter enden. Verwenden Sie zum Abdichten eine flache Kabeldichtung oder eine Schrumpfkappe. | 1.65 | - | ||
16.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | AS-i | PBT / PC | - | III | - | - | Steckverbinder: M12 | -25-75 | - | 4 | - | 1.65 | - | ||
37.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 26.5-31.6 DC | - | -20-70 | - | 2 | - | - | - | ||
50.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | 26.5-31.6 DC | - | -20-70 | - | - | FC-Schneidklemmverbinder mit Rundkabel und Buchse (Gesamtlänge 1,2 m) | - | - |