Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
EC0451
Länge des Kabels(mm) | 0.5 | Struktur der Kabel | Ø 5 mm; 4 x 0,5 mm² / AWG 20 | Farbe | Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoffe | PVC | Design | verdrahtet, für BasicController, 2 x CR04xx | Anwendung | Spannungsversorgung; CAN-Bus |
Umgebungstemperatur(°C) | -40-85 | Bemerkung | CAN-Bus-Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind in den Standard-Timer-Kontaktgehäusen integriert |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektronischer Drucksensor, die Teilenummer ist EC0451.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EC0451.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften