Steigert Ihre Prozesssicherheit: Konstant hohe Verarbeitungsqualität für dauerhafte Kontaktsicherheit.
Erleichtert die Handhabung: Einfache und schnelle Kabeleinführung dank Trichterhülse.
Erhöht Ihre Sicherheit: Hohe Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.
Spart Zeit: Nach Verpressen keine weitere Isolierung notwendig.
Anwendung: Ideal für den Anschluss von Erdungskabeln. Geeignet für die Anwendung im Schaltschrankbau, für die Kabelkonfektionierung oder auch im Bau von Schienenfahrzeugen sowie im CarHifi-Bereich.
Bei der Verbindung elektrischer Leiter ist eine sichere Verbindung unerlässlich. In Kombination mit den automatischen Crimpwerkzeug und den Verbindern von Wiha kann eine gasdichte Verbindung hergestellt und somit eine langfriste Kontaktsicherheit gewährleistet werden. Der konische Kragen erleichtert während der Installation das Einführen der Litze in die Hülse. Die halogenfreien Verbinder von Wiha haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43972
Teilenummer
|
---|
43972 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge L1 (mm) | Nennweite (min - max) (mm²) | Abisolierte Fläche (min - max) (AWG) | Inhalt | Farbe | Durchmesser D1 (mm) | Abisolierbereich min (AWG) | Abisolierbereich max (AWG) | Nenngröße min (mm²) | Nenngröße max (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.23 € | 15 | 7 Arbeitstage | 21.8 | 1.5 - 2.5 mm² | 16 - 14 | 100 | blau | 4.3 | 16 | 14 | 1.5 | 2.5 |
Loading...
ESD-Artikel | nein | Blisterpackung | nein | Einschubgröße (min x max) | 6.3 x 0.8 mm |
---|---|---|---|---|---|
Länge L2(mm) | 6.8 | VDE-Artikel | nein | mit Batterie | Nein |
Steckgröße min(mm) | 6.3 | Steckgröße max(mm) | 0.8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Flachsteckhülsen vollisoliert 100 St. nach DIN, die Teilenummer ist 43972.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43972.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Länge L1(mm)
Nennweite (min - max) (mm²)
Abisolierte Fläche (min - max) (AWG)
Inhalt
Farbe
Durchmesser D1(mm)
Abisolierbereich min (AWG)
Abisolierbereich max (AWG)
Nenngröße min(mm²)
Nenngröße max(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
43971 |
43973 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Länge L1 (mm) | Nennweite (min - max) (mm²) | Abisolierte Fläche (min - max) (AWG) | Inhalt | Farbe | Durchmesser D1 (mm) | Abisolierbereich min (AWG) | Abisolierbereich max (AWG) | Nenngröße min (mm²) | Nenngröße max (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 15 | 7 Arbeitstage | 21.5 | 0.5 - 1 mm² | 22 - 16 | 100 | rot | 3.5 | 22 | 16 | 0.5 | 1 | ||
23.51 € | 15 | 7 Arbeitstage | 25 | 4 - 6 mm² | 12 - 10 | 50 | gelb | 5.8 | 12 | 10 | 4 | 6 |