Wiha Flachsteckhülsen isoliert 100 St. nach DIN

Wiha Flachsteckhülsen isoliert 100 St. nach DIN

Steigert Ihre Prozesssicherheit: Konstant hohe Verarbeitungsqualität für dauerhafte Kontaktsicherheit.

Erleichtert die Handhabung: Einfache und schnelle Kabeleinführung dank Trichterhülse.

Erhöht Ihre Sicherheit: Hohe Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.

Anwendung: Ideal für den Anschluss von Erdungskabeln. Geeignet für die Anwendung im Schaltschrankbau, für die Kabelkonfektionierung oder auch im Bau von Schienenfahrzeugen sowie im CarHifi-Bereich.

Bei der Verbindung elektrischer Leiter ist eine sichere Verbindung unerlässlich. In Kombination mit den automatischen Crimpwerkzeug und den Verbindern von Wiha kann eine gasdichte Verbindung hergestellt und somit eine langfriste Kontaktsicherheit gewährleistet werden. Der konische Kragen erleichtert während der Installation das Einführen der Litze in die Hülse. Die halogenfreien Verbinder von Wiha haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
43968
43969
43970
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge L1
(mm)
Nennweite (min - max) (mm²) Abisolierte Fläche (min - max) (AWG) Inhalt Farbe Durchmesser D1
(mm)
Abisolierbereich min (AWG) Abisolierbereich max (AWG) Nenngröße min
(mm²)
Nenngröße max
(mm²)

15.67 €

15 7 Arbeitstage 210.5 - 1 mm²22 - 16100rot3.522160.51

16.23 €

15 7 Arbeitstage 211.5 - 2.5 mm²16 - 14100blau4.316141.52.5

23.23 €

15 7 Arbeitstage 23.84 - 6 mm²12 - 1050gelb6.2121046

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel nein Blisterpackung nein Einschubgröße (min x max) 6.3 x 0.8 mm
Länge L2(mm) 7.8 VDE-Artikel nein mit Batterie Nein
Steckgröße min(mm) 6.3 Steckgröße max(mm) 0.8

Technischer Support