Vereinfacht Ihre Arbeit: Einfache Entnahme und sichere Aufbewahrung dank Streudose mit rastendem Drehverschluss.
Steigert Ihre Effizienz: Ideal für den mobilen Einsatz dank kompakter, stapelbarer Streudose.
Erhöht Ihre Sicherheit: Verhinderung von Kabelbrüchen dank geschützter Einzellitzen.
Erleichtert die Handhabung: Einfache und schnelle Kabeleinführung dank Trichterhülse.
Erhöht Ihre Sicherheit: Hohe Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.
Steigert Ihre Prozesssicherheit: Konstant hohe Verarbeitungsqualität für dauerhafte Kontaktsicherheit.
Anwendung: Ideal für den Anschluss von feindrahtigen Leitern geeignet, insbesondere bei Klemmen. Sonderhülse für den Zweileiteranschluss.
Gerade beim Anschluss von feindrahtigen Leitern in Klemmen müssen Elektriker darauf achten, dass einzelne Adern nicht abgequetscht oder vorbeigesteckt werden. Andernfalls drohen Kabelbrüche oder gar Kurzschlüsse, welche letztendlich eine potentielle Brandursache darstellen. Aderendhülsen können dies vermeiden und sorgen für Kontaktsicherheit und somit für eine langfristige Betriebssicherheit. Der konische Kragen erleichtert während der Installation das Einführen der Litze in die Hülse. Mittels der Hülse wird auch das Einführen des Kabels in die Klemme vereinfacht. Die Zwillings-Aderendhülsen sind speziell für den Zweileiteranschluss ausgelegt. Zur einfachen Bedienung werden die Aderendhülsen in der Streudose mit Rastfunktion gegen versehentliches Öffnen aufbewahrt. Die halogenfreien Aderendhülsen von Wiha haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C. Sie werden nach der DIN 46228 gefertigt.
Inhalt:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
43907
ESD-Artikel | nein | Blisterpackung | nein | VDE-Artikel | nein |
---|---|---|---|---|---|
mit Batterie | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Zwillings-Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Set 2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 St. Farbcode DIN in Streudose, die Teilenummer ist 43907.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43907.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften