Wiha Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Set 4 - 16 mm² 100 St. Farbcode DIN in Streudose

Wiha Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Set 4 - 16 mm² 100 St. Farbcode DIN in Streudose

Vereinfacht Ihre Arbeit: Einfache Entnahme und sichere Aufbewahrung dank Streudose mit rastendem Drehverschluss.

Steigert Ihre Effizienz: Ideal für den mobilen Einsatz dank kompakter, stapelbarer Streudose.

Erhöht Ihre Sicherheit: Verhinderung von Kabelbrüchen dank geschützter Einzellitzen.

Erhöht Ihre Sicherheit: Hohe Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.

Erleichtert die Handhabung: Einfache und schnelle Kabeleinführung dank Trichterhülse.

Steigert Ihre Prozesssicherheit: Konstant hohe Verarbeitungsqualität für dauerhafte Kontaktsicherheit.

Anwendung: Ideal für den Anschluss von feindrahtigen Leitern geeignet, insbesondere bei Klemmenverbindungen.

Gerade beim Anschluss von feindrahtigen Leitern in Klemmen müssen Elektriker darauf achten, dass einzelne Adern nicht abgequetscht oder vorbeigesteckt werden. Andernfalls drohen Kabelbrüche oder gar Kurzschlüsse, welche letztendlich eine potentielle Brandursache darstellen. Aderendhülsen können dies vermeiden und sorgen für Kontaktsicherheit und somit für eine langfristige Betriebssicherheit. Der konische Kragen erleichtert während der Installation das Einführen der Litze in die Hülse. Mittels der Hülse wird auch das Einführen des Kabels in die Klemme vereinfacht. Die halogenfreien Aderendhülsen von Wiha haben eine Wärmebeständigkeit von bis zu 105° C.

Inhalt:

  • 50x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 100 St. Farbcode 2 (DE) & DIN 4 mm² (43928)
  • 20x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 100 St. Farbcode DIN 6 mm² (43932)
  • 20x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 50 St. Farbcode DIN 10 mm² (43933)
  • 10x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 50 St. Farbcode DIN 16 mm² (43934)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

43903

Teilenummer
43903
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.70 €

8 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ESD-Artikel nein Blisterpackung nein VDE-Artikel nein
mit Batterie Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Aderendhülsen mit Kunststoffkragen Set 4 - 16 mm² 100 St. Farbcode DIN in Streudose, die Teilenummer ist 43903.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 43903.

Technischer Support