Wiha Kardangelenk mit Kugel Innenvierkant, Außenvierkant

Wiha Kardangelenk mit Kugel Innenvierkant, Außenvierkant

Steigert Ihre Effizienz: Variable Einsatzmöglichkeit für alle Schraubvorgänge und Anwendungsfelder.

Steigert Ihre Effizienz: Kugelarretierung sorgt für flexiblen Verschraubungswinkel.

Anwendung: Erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen in Verbindung mit maschinenbetätigten Steckschlüsseln.

Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit dem Kardangelenk von Wiha bekommt der Anwender in Kombination mit den Steckschlüsseleinsätzen jede Verschraubung einfach geöffnet oder verschraubt. Das hochwertige Kardangelenk aus langebigem Chrom-Vanadium Stahl lässt sich einfach und sicher mit verschiedenen Steckschlüsseln verbinden und garantiert dem Anwender dadurch höchste Flexibilität im Arbeitseinsatz. Dabei kann der Verschraubungswinkel dank Kugelarretiertung beliebig verändert werden, wodurch das Erreichen von Muttern, selbst in beengten Arbeitssituationen, ermöglicht wird.

In Anlehnung an DIN 3120/3123

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
44682
44739
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Innenvierkant Durchmesser

15.67 €

1 7 Arbeitstage 311/4"

18.92 €

1 7 Arbeitstage 591/2"

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blisterpackung Nein VDE zertifiziert Nein ESD Artikel Nein
Farbe silber Oberfläche matt chromatisiert

Technischer Support