Vereinfacht Ihre Arbeit: Einfache Prüfung dank LED-Anzeige und Signalton.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse.
Erhöht Ihre Flexibilität: Schnelle Durchgangsprüfung bis zu 20 mA Prüfstrom und zwei großen Widerstandsbereichen bis 10 Ω und bis 500 kΩ.
Maße: 9,0 x 7,5 cm
Anwendung: Für die Überprüfung elektischer Verbindungen, Bauteile und Geräte.
Normen: CAT II 400V
Wurde die Installation korrekt durchgeführt? Mit dem Durchgangsprüfer von Wiha können Stromkreise und elektrische Verbraucher schnell und unkompliziert auf Durchgang getestet werden. Dank einem Signalton und einer LED-Anzeige ist die Durchgangsmessung einfach ablesbar. Wird das Gerät 30 Sekunden lang nicht verwendet, schaltet es sich automatisch aus um Energie zu sparen. Zusätzlich bietet der Durchgangsprüfer von Wiha dank integrierter Taschenlampenfunktion optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Sowohl im Bereich von Prüfstrom als auch in Widerstandsbereichen erzeugt der Durchgangsprüfer von Wiha zuverlässige Prüfergebnisse und bietet gemäß der CAT II bis 400 V maximale Sicherheit.
EN 61010-1, IP40, CE
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45222
SB - Verpackung | Nein | Gesamtlänge(mm) | 93 | mit Batterie | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 2 | Batterie Spannung(V) | 1.5 | Batterie Kapazität(mAh) | 1300 |
Batterie Kapazität(Ah) | 1.3 | Batterie Gewicht(g) | 8 | Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) | 16 |
Batterie in Verpackung mitgeliefert? | Ja | Watt/Stunde(w/h) | 1.95 | Schutzart | IP 40 |
Betriebstemperatur | 0°C - 40°C | Akustisches Signal | Ja | Batterie | 2x AAA-Batterien |
Breite(mm) | 75 | Höhe(mm) | 31 | Durchgangsprüfung | LED und Signalton |
Widerstand (Textfeld) | Bereich 1: 0 bis 500 kΩ / Bereich 2: 0 bis 10 Ω | Prüfstrom (Textfeld) | Bereich 1: < 5 µA / Bereich 2: < 20 mA | Automatisches Einschalten | Ja |
Überspannungsschutz | 400 V AC / DC (30s) | 2 Messbereiche | 0 - 500 kΩ und 0 - 10 Ω | Optisches Signal | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Durchgangsprüfer bis 400 V AC, CAT II inkl. 2x AAA-Batterien, die Teilenummer ist 45222.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45222.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften