Vereinfacht Ihre Arbeit: Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen durch 19 mm Kontaktabstand.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Eine integrierte Taschenlampenfunktion sorgt für optimale Lichtverhältnisse.
Erfüllt Ihre Ansprüche: Überprüfung der FI-Auslösung durch zwei Lasttasten.
Maße: 240 x 75 x 30 mm
Anwendung: Zum Feststellen von Spannungsfreiheit.
Anwendung: Zur normgerechten Spannungsprüfung, Durchgangsprüfung und Drehfeldprüfung inkl. FI-Schutzschalter Auslösung.
Normen: CAT II 1.000V / CAT IV 600V
Sicherheitsregel: Spannungsfreiheit feststellen! Der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Wiha ist ihr idealer täglicher Begleiter um diese Voraussetzung der Sicherheitsregel einfach zu prüfen und Sie bei vielfältigen Anforderungen in Ihrem Berufsalltag zu unterstützen. Er ermöglicht eine Spannungsprüfung im komfortablen Messbereich von 12 bis 1.000 V AC bzw. 1.500 V DC. Zusätzlich bietet er die Möglichkeit der Durchgangsprüfung, der optischen Drehfeldprüfung, der Einpolprüfung sowie der automatischen Polaritätserkennung. Die Messergebnisse sind dank einer LED-Anzeige einfach ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Außerdem kann die Prüfung an Steckdosen komfortabel mit Hilfe des integrierten Abstandhalters einhändig durchgeführt werden. Zusätzlich bietet der Spannungsprüfer von Wiha, dank integrierter Taschenlampenfunktion, optimale Lichtverhältnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen. Gleichzeitiges Drücken der Tasten an beiden Griffen der Prüfspitzen ermöglicht die Funktionsprüfung des FI-Schutzschalters durch das Zuschalten einer Last. Gemäß den Messkategorien CAT III bis 1.000 V und CAT IV bis 600 V bietet der Spannungs- und Durchgangsprüfer von Wiha maximale Sicherheit für Arbeiten im Bereich der Gebäudeinstallation sowie direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.
IEC 61243-3:2014, IP64, CE
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45216
SB - Verpackung | Nein | Gesamtlänge(mm) | 282 | mit Batterie | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 2 | Batterie Spannung(V) | 1.5 | Batterie Kapazität(mAh) | 1300 |
Batterie Kapazität(Ah) | 1.3 | Batterie Gewicht(g) | 8 | Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) | 16 |
Batterie in Verpackung mitgeliefert? | Ja | Watt/Stunde(w/h) | 1.95 | Schutzart | IP 64 |
Betriebstemperatur | -15°C - 50°C | Akustisches Signal | Ja | Batterie | 2x AAA-Batterien |
Spannung V AC (max) | 1000 | Spannung V AC min - max | 12 - 1000 | Berührungslose Spannungsprüfung | Nein |
Messkategorie | CAT IV 600 V / CAT III 1.000 V | Breite(mm) | 110 | Höhe(mm) | 50 |
Integrierte Taschenlampe | Ja | Spannung V DC (max) | 1500 | Spannung V DC min - max | 12 - 1500 |
Verschmutzungsgrad | 2 | Höhe über NN | 2000m | Display | LED Display |
Lagertemperatur | -20°C - 60°C | Durchgangsprüfung | LED und akustischer Ton | ATEX Zulassung | Nein |
Batterieverbrauch | ca. 80 mA | FI Prüfung | Ja | Luftfeuchtigkeit | max 85 % RH |
Eigenzeit | < 0,5 s bei 100 % des nominellen Wertes | LCD Überlaufanzeige | X | LCD Genauigkeit | X |
LCD Bereich | X | LCD Auflösung | X | LED ELV Anzeige | > 50 V AC, > 120 V DC |
LED Toleranzen | gemäß EN 61243-3 | Messbetrieb | 30 s AN (Betriebszeit), 240 s OFF (Wiederherstellungszeit) | Durchgangstest | Messbereich 0 - 500 kΩ + 50% |
Photovoltaik-tauglich | Nein | Drehfeldanzeige | LED L, R | Drehfeldprüfung | 170 - 1.000 V Phase zu Phase AC 50/60 Hz |
Sicherheitsstrom | Is < 3.5 mA (Bei 1.000 V) | Einpolige Phasenprüfung | 100 - 700 V AC | Spannung V AC(min) | 12 |
Spannung V DC(min) | 12 | Emobility-tauglich | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien, die Teilenummer ist 45216.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45216.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften