Steigert Ihre Effizienz: Alle relevanten Messfunktionen in nur einem Messgerät.
Erleichtert die Handhabung: Die automatische Messbereichseinstellung spart die manuelle Vorauswahl.
Vereinfacht Ihre Arbeit: Speicherung und Relativwertmessung vereinfacht und beschleunigt den Vergleich von Messwerten.
Maße: 150 x 80 x 45 mm
Anwendung: Für den multifunktionalen Einsatz an unterschiedlichen Einsatzorten.
Normen: CAT III 600V / CAT IV 300V
Auf der Suche nach einem Multimeter, das die relevanten Messgrößen aus dem Alltag eines Elektrikers abdeckt? Mit dem digitalen Multimeter von Wiha sind Sie für die unterschiedlichsten Messungen optimal ausgestattet. Mit diesem einen Werkzeug können sowohl Spannungs-, Strom-, Widerstands-, Frequenz-, Kapazitäts- als auch Temperaturmessungen durchgeführt werden. Des Weiteren sind Durchgangsprüfungen und Diodentests möglich. Die Messergebnisse sind dank einer großen LCD-Anzeige, mit Data hold Funktion, sofort und über den Messvorgang hinaus ablesbar. Ein zusätzlicher Signalton signalisiert den Stromfluss bei der Durchgangsprüfung. Dank der automatischen Messbereichswahl entfällt die manuelle Vorauswahl spezifischer Messbereiche. Ein weiterer Vorteil bietet die Relativwertmessung. Die Speicherung von vorherigen und der Vergleich mit künftigen Messergebnissen ermöglicht verschiedenste Kontrollmöglichkeiten. Gemäß den Messkategorien CAT III bis 600 V und CAT IV bis 300 V bietet das digitale Multimeter von Wiha maximale Sicherheit für Arbeiten im Bereich der Gebäudeinstallation sowie direkt an Quellen der Niederspannungsinstallation.
EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61010-031, IP 40, CE, GS
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
45218
SB - Verpackung | Nein | Gesamtlänge(mm) | 150 | mit Batterie | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Zellen | 2 | Batterie Spannung(V) | 1.5 | Batterie Kapazität(mAh) | 1300 |
Batterie Kapazität(Ah) | 1.3 | Batterie Gewicht(g) | 8 | Gesamtgewicht Batterie in Produkt(g) | 16 |
Batterie in Verpackung mitgeliefert? | Ja | Watt/Stunde(w/h) | 1.95 | Schutzart | IP 40 |
Betriebstemperatur | 0°C - 50 °C | Akustisches Signal | Ja | Batterie | 2x AAA-Batterien |
Spannung V AC (max) | 600 | Spannung V AC min - max | 0 - 600 | Berührungslose Spannungsprüfung | Nein |
Messkategorie | CAT IV 300 V / CAT III 600 V | Breite(mm) | 80 | Höhe(mm) | 45 |
Spannung V DC (max) | 600 | Spannung V DC min - max | 0 - 600 | Verschmutzungsgrad | 2 |
Höhe über NN | 2000m | Display | 4.000 Ziffern | Lagertemperatur | -10°C - 50 °C |
Strom A DC | 10 | Strom A AC | 10 | Frequenz(MHz) | 5 |
True RMS | Nein | Max Messung | Nein | Hintergrundbeleuchtung | Nein |
Min Messung | Nein | Data HOLD | Ja | Messbereichswahl | automatisch |
Batteriestandsanzeige | Ja | Relativwertmessung | Ja | Temperaturmessung | -20 to 500°C |
Diode Test | Ja, bis zu 2V | Sicherung | F 400 mA / 600 V Keramik 6,3 x 32 mm und F 10 A / 600 V Keramik 6,3 x 32 mm | Batterie Bezeichnung | R03 |
Batterie Hersteller | Pairdeer industrials | Kapazität(nF) | 100 |
Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Digitales Multimeter bis 600 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien, die Teilenummer ist 45218.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 45218.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften