Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingabespannungsklasse | Höhe (mm) | Breite (mm) | Tiefe (mm) | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung (kW) | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung (kW) | Nennausgangsstrom I2N (A) | Netzspannung (V) | Anzahl der analogen Ausgänge | Anzahl der analogen Eingänge | Anzahl der digitalen Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge | Max. Ausgangsspannung (V) | Schutzart | Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig | Bremschopper integriert | Unterstützt Protokoll für BACnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,686.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 260 | 140 | 147 | 0,55 | 0,75 | 3,5 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA 1, IP20 | - | falsch | falsch | ||
2,140.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 260 | 140 | 147 | 1,5 | 2,2 | 9,6 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA 1, IP20 | - | falsch | falsch | ||
2,490.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 260 | 140 | 147 | 2,2 | 3 | 12 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA 1, IP20 | - | falsch | falsch | ||
2,694.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 260 | 140 | 164 | 4 | 5,5 | 21 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA 1, IP20 | - | falsch | falsch | ||
3,945.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 260 | 140 | 167 | 7,5 | 11 | 40 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA 1, IP20 | - | falsch | falsch | ||
4,701.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 300 | 180 | 187 | 11 | 15 | 56 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA 1, IP20 | - | falsch | falsch | ||
5,902.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 350 | 220 | 197 | 15 | 18,5 | 69 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA 1, IP20 | - | falsch | falsch | ||
7,820.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 365 | 220 | 197 | 18,5 | 22 | 81 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA 1, IP20 | - | falsch | falsch | ||
8,613.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 400 | 250 | 258 | 22 | 30 | 110 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA Sonstige, IP00 | - | falsch | falsch | ||
12,720.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 450 | 275 | 258 | 30 | 37 | 138 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA Sonstige, IP00 | - | falsch | falsch | ||
16,906.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 550 | 325 | 283 | 45 | 55 | 211 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA Sonstige, IP00 | - | falsch | falsch | ||
22,853.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 705 | 450 | 330 | 55 | 75 | 250 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA Sonstige, IP00 | - | falsch | falsch | ||
24,920.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 705 | 450 | 330 | 75 | 90 | 312 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA Sonstige, IP00 | - | falsch | falsch | ||
38,680.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 800 | 500 | 350 | 90 | 110 | 360 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA Sonstige, IP00 | - | falsch | falsch | ||
48,386.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 200 V | 800 | 500 | 350 | 110 | 110 | 415 | 200 - 240 | 3 | 3 | 4 | 8 | 240 | NEMA Sonstige, IP00 | - | falsch | falsch | ||
1,686.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 260 | 140 | 147 | 0,55 | 0,75 | 2,1 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
1,937.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 260 | 140 | 147 | 1,1 | 1,5 | 4,1 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
2,162.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 260 | 140 | 147 | 1,5 | 2,2 | 5,4 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
2,316.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 260 | 140 | 164 | 2,2 | 3 | 6,9 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
2,544.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 260 | 140 | 164 | 3 | 4 | 8,8 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
2,766.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 260 | 140 | 164 | 4 | 5,5 | 11,1 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
3,370.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 260 | 140 | 167 | 5,5 | 7,5 | 17,5 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
3,824.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 260 | 140 | 167 | 7,5 | 11 | 23 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
4,476.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 300 | 180 | 167 | 11 | 15 | 31 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
5,732.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 300 | 180 | 187 | 15 | 18,5 | 38 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
6,753.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 350 | 220 | 197 | 18,5 | 22 | 44 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP20 | falsch | wahr | - | ||
7,993.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 400 | 250 | 258 | 22 | 30 | 58 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | falsch | wahr | - | ||
9,326.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 450 | 275 | 258 | 30 | 37 | 72 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | falsch | wahr | - | ||
11,386.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 510 | 325 | 258 | 37 | 45 | 88 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | falsch | wahr | - | ||
12,526.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 510 | 325 | 258 | 45 | 55 | 103 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | falsch | wahr | - | ||
14,746.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 550 | 325 | 283 | 55 | 75 | 139 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | falsch | wahr | - | ||
18,040.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 550 | 325 | 283 | 75 | 90 | 165 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | falsch | wahr | - | ||
21,453.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 705 | 450 | 330 | 90 | 110 | 208 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | falsch | wahr | - | ||
23,520.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 800 | 500 | 350 | 110 | 132 | 250 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | falsch | wahr | - | ||
29,880.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 800 | 500 | 350 | 132 | 160 | 296 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | falsch | wahr | - | ||
36,693.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 800 | 500 | 350 | 160 | 185 | 362 | 380 - 480 | - | - | - | - | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | falsch | wahr | - | ||
59,973.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 950 | 500 | 370 | 185 | 220 | 414 | 380 - 480 | 3 | 3 | 4 | 8 | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | - | falsch | falsch | ||
67,533.33 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 1140 | 670 | 370 | 220 | 250 | 515 | 380 - 480 | 3 | 3 | 4 | 8 | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | - | falsch | falsch | ||
86,000.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Dreiphasig 400 V | 1140 | 670 | 370 | 315 | 355 | 675 | 380 - 480 | 3 | 3 | 4 | 8 | 480 | NEMA Sonstige, IP00 | - | falsch | falsch |
Loading...
Technische Ausgangsdaten | Dreiphasig | Netzfrequenz(Hz) | 50/60 Hz | Max. Ausgangsfrequenz(Hz) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 1 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz(%) | 10 | Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz(%) | 5 | Unterstützt Protokoll für DeviceNet | wahr |
Unterstützt Protokoll für CAN | wahr | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | wahr | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | wahr |
Unterstützt Protokoll für Modbus | wahr | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch | Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | wahr |
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | wahr | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr | 4-Quadrantenbetrieb möglich | wahr |
Mit optischer Schnittstelle | falsch | Mit Bedienelement | wahr | Art des Umrichters | Sonstige |
Mit PC-Anschluss | wahr | Einsatz im Industriebereich zulässig | wahr | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch |
Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingabespannungsklasse
Höhe(mm)
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung(kW)
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung(kW)
Nennausgangsstrom I2N(A)
Netzspannung(V)
Anzahl der analogen Ausgänge
Anzahl der analogen Eingänge
Anzahl der digitalen Ausgänge
Anzahl der digitalen Eingänge
Max. Ausgangsspannung(V)
Schutzart
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig
Bremschopper integriert
Unterstützt Protokoll für BACnet
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften