Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SYSMAC-SE2XXL-ED
Typ | Benutzerlizenz | Anzahl der Lizenzen | 9999 | Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | wahr |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für Betriebssystem Windows 7 | wahr | Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server | falsch |
Geeignet für Betriebssystem Windows XP | wahr | Geeignet für Betriebssystem Windows Vista | wahr | Geeignet für Betriebssystem LINUX | falsch |
Geeignet für Betriebssystem Windows ME | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows CE | falsch | Geeignet für Betriebssystem Windows NT | falsch |
Geeignet für Betriebssystem, sonstige | wahr | Bausteinbibliothek | Integriert | Technologische Funktion integriert | falsch |
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste) | wahr | Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache) | falsch | Kommunikationsfunktion integriert | wahr |
Datenerfassungsfunktion integriert | wahr | Diagnosefunktion integriert | wahr | Projektierungsfunktion integriert | wahr |
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text) | wahr | Mit Editor für Programmiersprache Flowchart | wahr | Konfigurationsfunktion integriert | wahr |
Auswertefunktion integriert | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr | Inbetriebnahmefunktion integriert | wahr |
Simulationsfunktion integriert | wahr | Geeignet für Betriebssystem Windows 9x | falsch | Bewegungsfunktion integriert | wahr |
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan) | wahr | Wartungsfunktion integriert | wahr | Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache | falsch |
Analysefunktion integriert | wahr | Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan) | wahr | Positionierfunktion integriert | wahr |
SIL nach IEC 61508 | Ohne | Entspricht IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) | wahr |
Sie befinden sich auf der Seite für Sysmac Studio Educational Edition-Website-Lizenz, die Teilenummer ist SYSMAC-SE2XXL-ED.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SYSMAC-SE2XXL-ED.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften