Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CJ1W-PRT21
Art der Datenübertragung | Sonstige | Übertragungsrate(kBit/s) | 12000 | Stromverbrauch (5 V DC)(A) | 0,4 |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Anzahl an Baugruppen pro SPS-System | 40 | Anwendbare SPS | CJ1 | Gewicht(g) | 90 (typisch) |
Umgebungstemperatur bei Betrieb(°C) | 0 bis +55 | Breite(mm) | 31 | Höhe(mm) | 90 |
Tiefe(mm) | 65 | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless | 0 | Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level a |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | SIL nach IEC 61508 | Ohne |
Anzahl der zugewiesenen CIO-Worte | SPS → Baugruppe: 1 Wort Steuerdaten Baugruppe → SPS: 1 Wort Statusdaten |
Anzahl der zugewiesenen DM-Worte | Baugruppe → SPS: 8 Worte Baugruppen-Einstellungsdaten | Mit Potentialtrennung | falsch |
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Modbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | wahr | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch |
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch | Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für ASI | falsch | IO-Link Master | falsch | Funkstandard GSM | falsch |
Funkstandard UMTS | falsch | Funkstandard Bluetooth | falsch | Mit optischer Schnittstelle | falsch |
Funkstandard GPRS | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) | falsch |
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) | falsch | Redundanzfähigkeit | falsch | Funkstandard WLAN 802.11 | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für PROFIBUS-DP Slave-Baugruppe für CJ1 SPS, die Teilenummer ist CJ1W-PRT21.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CJ1W-PRT21.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften