Digitale E/A-Slave-Baugruppe mit Klemmklemmen [CRT1-□D16SL(-1)] (Teilenummern)

Digitale E/A-Slave-Baugruppe mit Klemmklemmen [CRT1-□D16SL(-1)]
Die schraubenlose Verdrahtung der Klemmen reduziert den Verdrahtungsaufwand weiter und spart Arbeit am Produktionsstandort.
• Das schraubenlose (M3) Design reduziert die Notwendigkeit des zusätzlichen Festziehens.
• Die abnehmbare Klemmenleiste unterstützt die Wartungsarbeiten.
• Verdrahtung in einem Schritt. Verdrahten Sie einfach durch Einsetzen der Aderendhülsen.
• Anwendbarer Draht: AWG24 bis AWG16 (Querschnitt: 0,2 bis 1,25 mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CRT1-OD16SL-1

Teilenummer
CRT1-OD16SL-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

837.33 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Ausgänge 16 Ausgangsformat PNP Repräsentativer Standard U / N
Ausgangsstrom(A) 0,5 Performance Level nach EN ISO 13849-1 Level a Tiefe(mm) 60,3
Höhe(mm) 52 Breite(mm) 132 Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss Art des Digitalausgangs Transistor Art der Ausgangsspannung DC
SIL nach IEC 61508 Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0 Anzahl der digitalen Eingänge 0 Anzahl der digitalen Ausgänge 16
Zulässige Spannung am Ausgang(V) 0 - 26,4 Verzögerungszeit bei Signalwechsel(ms) 0,5 - 1,5 Versorgungsspannung DC(V) 20,4 - 26,4
Schutzart (IP) IP20 Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0 Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 1
Wand-/Direktmontage möglich falsch Geeignet für Tragschienenmontage wahr Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden falsch Systemkomponente falsch IO-Link Master falsch
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich falsch Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety falsch Unterstützt Protokoll für KNX falsch
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA falsch Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p falsch Unterstützt Protokoll für SUCONET falsch
Unterstützt Protokoll für INTERBUS falsch Unterstützt Protokoll für Data-Highway falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet falsch
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme wahr Unterstützt Protokoll für CAN falsch Unterstützt Protokoll für PROFIsafe falsch
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus falsch Unterstützt Protokoll für PROFINET IO falsch Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work falsch
Unterstützt Protokoll für TCP/IP falsch Unterstützt Protokoll für Modbus falsch Unterstützt Protokoll für SERCOS falsch
Unterstützt Protokoll für LON falsch Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety falsch Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP falsch
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS falsch Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0 Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0

Sie befinden sich auf der Seite für Digitale E/A-Slave-Baugruppe mit Klemmklemmen [CRT1-□D16SL(-1)], die Teilenummer ist CRT1-OD16SL-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CRT1-OD16SL-1.

Technischer Support