Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GI-SMD1624
Performance Level nach EN ISO 13849-1 | Level e | Tiefe(mm) | 55 | Höhe(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 170 | Spannungsart der Versorgungsspannung | DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Federzuganschluss |
Art des Digitalausgangs | Transistor | Art der Ausgangsspannung | DC | Art der Eingangsspannung | DC |
SIL nach IEC 61508 | 3 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | 2 | Anzahl der digitalen Eingänge | 12 | Anzahl der digitalen Ausgänge | 4 |
Schutzart (IP) | IP3X | Anzahl der Schnittstellen PROFINET | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige | 0 |
Wand-/Direktmontage möglich | falsch | Geeignet für Tragschienenmontage | wahr | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | wahr |
Digitale Ausgänge konfigurierbar | wahr | Digitale Eingänge konfigurierbar | wahr | Systemkomponente | falsch |
IO-Link Master | falsch | Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für KNX | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA | falsch | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | falsch |
Unterstützt Protokoll für SUCONET | falsch | Unterstützt Protokoll für INTERBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für Data-Highway | falsch |
Unterstützt Protokoll für DeviceNet | falsch | Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme | wahr | Unterstützt Protokoll für CAN | falsch |
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe | falsch | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | falsch | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | falsch |
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work | falsch | Unterstützt Protokoll für TCP/IP | falsch | Unterstützt Protokoll für Modbus | falsch |
Unterstützt Protokoll für SERCOS | falsch | Unterstützt Protokoll für LON | falsch | Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety | falsch |
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP | wahr | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | falsch | Unterstützt Protokoll für ASI | falsch |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 | 0 |
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 | 0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherheits-E/A-Anschluss, GI-S Serie, die Teilenummer ist GI-SMD1624.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GI-SMD1624.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften