Klemmenblock für Zähler-Baugruppe CJ1W-CTL41-E

Klemmenblock für Zähler-Baugruppe CJ1W-CTL41-E
Schraublose Verdrahtung der Geberkabel, Auswahl zwischen 24 V oder Leitungstreiber je Kanal, Schienen- oder Schraubmontage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XW2G-40G7

Teilenummer
XW2G-40G7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

242.80 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode DIN-Montage Nennspannung(V) 24 Bemessungsstrom(A) 1
Polzahl 40 Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig Steckanschluss Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig Federzuganschluss
Breite(mm) 157 Höhe(mm) 44,2 Tiefe(mm) 45
Verschmutzungsgrad 1

Sie befinden sich auf der Seite für Klemmenblock für Zähler-Baugruppe CJ1W-CTL41-E, die Teilenummer ist XW2G-40G7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XW2G-40G7.

Technischer Support